가스 검출 장치, Basic

148H6045

가스 감지 센서 버전: 기본, 센서 1 유형: 반도체, null: 0 - 2000

제품 세부정보

총 중량 0.348 Kg
순중량 0.267 Kg
Volume 1.264 Liter
EAN 5714279919608

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 가스 검출 장치
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
가스 감지 센서 버전 기본
공급 전압 [V] AC [최대] 29 V
공급 전압 [V] AC [최소] 19 V
공급 전압 [V] DC [최대] 29 V
공급 전압 [V] DC [최소] 19 V
냉매 R404A
R507A
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대] 2000 ppm
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소] 0 ppm
반응 지연 [s] 0 s
상대 습도 (RH) [%] [최대] 90 %
상대 습도 (RH) [%] [최소] 15 %
센서 1 유형 반도체
알람 상한 [ppm] 센서1 900 ppm
알람 하한 [ppm] 센서1 500 ppm
온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
전력 소비 [A] 0.25 A
제품군 Sensors
주파수 [Hz] 50/60 Hz
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
포함된 부품 케이블 글랜드
완제품
마운팅 키트
보정 인증
형식 Basic

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality