가스 검출 장치
148H6000
가스 감지 센서 버전: 기본, 센서 1 유형: 전기 화학, 0 - 100
가스 감지 센서 버전: 기본, 센서 1 유형: 전기 화학, 0 - 100
총 중량 | 0.35 kg |
순중량 | 0.27 kg |
EAN | 5714279919479 |
총 중량 | 0.35 kg |
순중량 | 0.27 kg |
EAN | 5714279919479 |
가스 감지 센서 버전 | 기본 |
공급 전압 [V] AC [최대] | 29 V |
공급 전압 [V] AC [최소] | 19 V |
공급 전압 [V] DC [최대] | 29 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 19 V |
냉매 | R717 |
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대] | 100 ppm |
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소] | 0 ppm |
반응 지연 [s] | 0 " |
상대 습도 (RH) [%] [최대] | 90 % |
상대 습도 (RH) [%] [최소] | 15 % |
센서 1 유형 | 전기 화학 |
알람 상한 [ppm] 센서1 | 35 ppm |
알람 하한 [ppm] 센서1 | 25 ppm |
온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
전력 소비 [A] | 0.25 A |
제품군 | 센서 |
제품명 | 가스 검출 장치 |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
포함된 부품 |
케이블 글랜드 완제품 마운팅 키트 |
형식 | Basic |
가스 감지 센서 버전 | 기본 |
공급 전압 [V] AC [최대] | 29 V |
공급 전압 [V] AC [최소] | 19 V |
공급 전압 [V] DC [최대] | 29 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 19 V |
냉매 | R717 |
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대] | 100 ppm |
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소] | 0 ppm |
반응 지연 [s] | 0 " |
상대 습도 (RH) [%] [최대] | 90 % |
상대 습도 (RH) [%] [최소] | 15 % |
센서 1 유형 | 전기 화학 |
알람 상한 [ppm] 센서1 | 35 ppm |
알람 하한 [ppm] 센서1 | 25 ppm |
온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
전력 소비 [A] | 0.25 A |
제품군 | 센서 |
제품명 | 가스 검출 장치 |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
포함된 부품 |
케이블 글랜드 완제품 마운팅 키트 |
형식 | Basic |