케이블, NSK
케이블, NSK

061H5178

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 사양 요소: NSK-PP14

제품 세부정보

총 중량 0.07 kg
순중량 0.06 kg
EAN 5702428274494

 

사양 요소 NSK-PP14
외함 정격 IP IP66
전기 연결 수/암
전기적 연결 Round Packard Metri-Pack
제품군 부속품, 센서
제품명 케이블
케이블 길이 [m] 2.5 m
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 50 pc
형식 NSK

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스