Shows 14 product(s)

014-0002

사이트 글라스 소켓, SGR, 1/2 in, NPT

최대 작동 압력 [bar]: 35.0, 습도계: 표시기 없음, 연결유형: NPT, 연결의 크기: 1/2 in

014-0004

사이트 글라스 소켓, SGR, 3/4, G

최대 작동 압력 [bar]: 35.0, 습도계: 표시기 없음, 연결유형: G, 연결의 크기: 3/4

014-0005

사이트 글라스 소켓, SGR, 3/4 in, NPT

최대 작동 압력 [bar]: 35.0, 습도계: 표시기 없음, 연결유형: NPT, 연결의 크기: 3/4 in

014-0006

사이트 글라스 소켓, SGRN, 1/2 in, NPT

최대 작동 압력 [bar]: 35.0, 습도계: N 표시기, 연결유형: NPT, 연결의 크기: 1/2 in

보기: