SGP 19s N, 사이트 글라스, 연납, ODF, 19.00 mm, 연납, ODF, 19.00 mm

014L0185

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 19.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 19.00

제품 세부정보

총 중량 0.312 Kg
순중량 0.287 Kg
Volume 0.274 Liter
EAN 5702428818780

 

EN13463-3 착화원 평가 Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 사이트 글라스
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UL 승인 냉매 R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
UL 승인 파일명 기준 냉매액 표시기 76H4
냉매 R1270
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R744
R1233zd(E)
R1234ze(E)
R407H
R454C
R455A
R515B
R463A
R1234yf
R507A
노랑: 최소 습도 조건@25 °C R1270: 62 ppm
R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R32: 289 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
R1234ze(E): 132 ppm
R454B: 161 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °C R454B: 250 ppm
R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
R1234ze(E): 165 ppm
R1270: 115 ppm
R22: 200 ppm
R32: 459 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °C R1270: 16 ppm
R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R32: 64 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R454B: 29 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
R1234ze(E): 26 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °C R1270: 29 ppm
R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R454B: 58 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm
R1234ze(E): 28 ppm
R32: 116 ppm
배출구 사이즈 [in] 3/4 in
배출구 사이즈 [mm] 19 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
습도계 N 표시기
승인 C UL US 등록
EAC
승인 파일명 기준 냉매액 표시기 76H4
연결재료 구리
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 사이즈 [in] 3/4 in
유입구 사이즈 [mm] 19 mm
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리 아니요
제품군 Sight glasses
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 28 pc
형식 SGP 19s N
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality