SGN 19, 사이트 글라스, 플레어, 19.00 mm, 플레어, 19.00 mm

014-0166

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 19.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 19.00

제품 세부정보

총 중량 0.526 Kg
순중량 0.504 Kg
Volume 0.33 Liter
EAN 5702422111467

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 사이트 글라스
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
내, 외부 흡입구 외부
내부.외부 배출구 외부
냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
노랑: 최소 습도 조건@25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °C R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
R22: 200 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm
배출구 사이즈 [in] 3/4 in
배출구 사이즈 [mm] 19 mm
배출구 연결 유형 플레어
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
습도계 N 표시기
연결재료 황동
오일프리 냉매 R134a
R513A
온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 사이즈 [in] 3/4 in
유입구 사이즈 [mm] 19 mm
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리 일반 액세서리
제품군 Sight glasses
최대 작동 압력 [bar] 35 bar
최대 작동 압력 [psig] 500 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 36 pc
형식 SGN 19
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality