SGI 22s, 사이트 글라스, 연납, ODF, 22.00 mm, 연납, ODF, 22.00 mm
014-0039
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00
총 중량 | 0.27 Kg |
순중량 | 0.249 Kg |
Volume | 0.267 Liter |
EAN | 5702422052555 |
총 중량 | 0.27 Kg |
순중량 | 0.249 Kg |
Volume | 0.267 Liter |
EAN | 5702422052555 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 사이트 글라스 |
REACH 후보 목록 물질 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 서류 번호 | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
냉매 | R22 |
노랑: 최소 습도 조건@25 °C | R22: 300 ppm |
노랑: 최소 습도 조건@43 °C | R22: 500 ppm |
녹색: 최대 습도 조건@25 °C | R22: 150 ppm |
녹색: 최대 습도 조건@43 °C | R22: 250 ppm |
배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 22 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 아니요 |
습도계 | I 표시기 |
연결재료 | 구리 |
온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유입구 사이즈 [in] | 7/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 22 mm |
제품 액세서리 | 아니요 |
제품군 | Sight glasses |
최대 작동 압력 [bar] | 35 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 28 pc |
형식 | SGI 22s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 사이트 글라스 |
REACH 후보 목록 물질 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 서류 번호 | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
냉매 | R22 |
노랑: 최소 습도 조건@25 °C | R22: 300 ppm |
노랑: 최소 습도 조건@43 °C | R22: 500 ppm |
녹색: 최대 습도 조건@25 °C | R22: 150 ppm |
녹색: 최대 습도 조건@43 °C | R22: 250 ppm |
배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 22 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 아니요 |
습도계 | I 표시기 |
연결재료 | 구리 |
온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유입구 사이즈 [in] | 7/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 22 mm |
제품 액세서리 | 아니요 |
제품군 | Sight glasses |
최대 작동 압력 [bar] | 35 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 28 pc |
형식 | SGI 22s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |