SGI 12s, 사이트 글라스, 연납, ODF, 연납, ODF

014-0036

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

제품 세부정보

총 중량 0.164 Kg
순중량 0.144 Kg
Volume 0.277 Liter
EAN 5702422038511

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 사이트 글라스
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UK RoHS compliance Out of scope
냉매 R22
노랑: 최소 습도 조건@25 °C R22: 300 ppm
노랑: 최소 습도 조건@43 °C R22: 500 ppm
녹색: 최대 습도 조건@25 °C R22: 150 ppm
녹색: 최대 습도 조건@43 °C R22: 250 ppm
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
습도계 I 표시기
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 사이즈 [in] 1/2 in
제품 액세서리 아니요
제품군 Sight glasses
최대 작동 압력 [bar] 35 bar
최대 작동 압력 [psig] 500 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 28 pc
형식 SGI 12s
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality