4방변 절환 밸브 코일, STF-01AB500A1, 공급 전압 [V] AC: 24, 0.60 m, 50/60 Hz
4방변 절환 밸브 코일, STF-01AB500A1, 공급 전압 [V] AC: 24, 0.60 m, 50/60 Hz

061L2092

공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 세부정보

총 중량 0.19 kg
순중량 0.19 kg
EAN 5702428272681

 

공급 전압 [V] AC 24 V
승인 CE
VDE
UKCA
외함 정격 IP IP54
유형 명칭 STF-01AB500A1
전력 소비 [W] 6 W
절연 등급 B
제품군 4방변 절환 밸브
제품명 4방변 절환 밸브 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
케이블 길이 [in] 23.6 in
케이블 길이 [m] 0.6 m
코일 장착, 권장 토크 [Nm] [최대] 1.96 Nm
코일 장착, 권장 토크 [Nm] [최소] 1.47 Nm
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 STF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스