계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 6 product(s)
핫가스 바이패스 조절기, TCHE
유입구 사이즈 [mm]: 10.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13.00, 균압: 외부 균압