Shows 7 product(s)
핫가스 바이패스 조절기, CPCE 15
유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0
핫가스 바이패스 조절기, CPCE 22
유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0