과열도저감 밸브, TXI 2, 플레어

068-3258

유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 유형: 플레어, 압력의 범위 (Pi) [bar]: 1 - 5, 온도범위 [°C]: 100 - 130

제품 세부정보

총 중량 0.334 Kg
순중량 0.313 Kg
Volume 0.603 Liter
EAN 5702422083085

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 과열도저감 밸브
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름 TU/TC
구분 Art. 4, par. 3
모세관 길이 [in] 59 in
모세관 길이 [mm] 1500 mm
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 플레어
본체재료 황동
승인 EAC
LLC CDC TYSK
압력 범위 (Pi) [bar] [최대] 5 bar
압력 범위 (Pi) [bar] [최소] 1 bar
온도 범위 [°C] [최대] 130 °C
온도 범위 [°C] [최소] 100 °C
온도 범위 [°F] [최대] 265 °F
온도 범위 [°F] [최소] 212 °F
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유체그룹 2
정적 과열도(SS) [°C] 121.5 °C
정적 과열도(SS) [°F] 218.7 °F
제품군 Expansion valves
최대 작동 압력 [bar] 34 bar
최대 작동 압력 [psig] 500 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 TXI 2
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality