모터 운전 밸브, ICM 25-B, 강철
027H2001
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 12.000
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 12.000
총 중량 | 3.504 Kg |
순중량 | 3.151 Kg |
Volume | 8.68 Liter |
EAN | 5702428237178 |
총 중량 | 3.504 Kg |
순중량 | 3.151 Kg |
Volume | 8.68 Liter |
EAN | 5702428237178 |
Cv 값 [gal/min] | 13.92 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 12 m³/h |
Product Name Description | 모터 운전 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
개방/폐쇄 시간 [s] | 7 s |
구분 | Art. 3, par. 3 |
냉매 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
방향 | 일자형 |
배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
배출구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
밸브 작동 | 모터 운전 |
밸브의 버전 | 표준 버전 |
본체재료 | 강철 |
부품 프로그램 이름 | ICM |
상부 덮개 | 액츄에이터 |
상표 | ICV Flexline |
서비스 가능 | ICM / ICS / ICLX 예비 부품 |
수동 운전 옵션 |
ICAD 설정 경유 다기능 도구 경유 |
승인 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
연결재료 | 강철 |
연결표준 | EN 10220 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a |
온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
유입구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
유체그룹 | 1 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
작동기 시스템 | ICAD 모터, 자석 연결 |
제품 액세서리 |
ICAD 액세서리 ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
제품의 설명 | 모터 운전 밸브 |
최대 작동 압력 [bar] | 65 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
최대OPD [bar] | 52 bar |
최대OPD [psig] | 702 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
표면도장 | Zn (TLP) |
형식 | ICM 25-B |
흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
Cv 값 [gal/min] | 13.92 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 12 m³/h |
Product Name Description | 모터 운전 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
개방/폐쇄 시간 [s] | 7 s |
구분 | Art. 3, par. 3 |
냉매 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
방향 | 일자형 |
배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
배출구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
밸브 작동 | 모터 운전 |
밸브의 버전 | 표준 버전 |
본체재료 | 강철 |
부품 프로그램 이름 | ICM |
상부 덮개 | 액츄에이터 |
상표 | ICV Flexline |
서비스 가능 | ICM / ICS / ICLX 예비 부품 |
수동 운전 옵션 |
ICAD 설정 경유 다기능 도구 경유 |
승인 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
연결재료 | 강철 |
연결표준 | EN 10220 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a |
온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
유입구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
유체그룹 | 1 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
작동기 시스템 | ICAD 모터, 자석 연결 |
제품 액세서리 |
ICAD 액세서리 ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
제품의 설명 | 모터 운전 밸브 |
최대 작동 압력 [bar] | 65 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
최대OPD [bar] | 52 bar |
최대OPD [psig] | 702 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
표면도장 | Zn (TLP) |
형식 | ICM 25-B |
흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |