모터 운전 밸브, ICM 25-A, 강철
모터 운전 밸브, ICM 25-A, 강철

027H2000

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 6.000

제품 세부정보

총 중량 3.43 kg
순중량 3.12 kg
EAN 5702428237185

 

Cv 값 [gal/min] 7 gal/min
Kv 값 [m³/h] 6 m³/h
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
개방/폐쇄 시간 [s] 7 "
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
냉매 오일 호환성 오일 프리 어플리케이션
R1234ze(E)
R134a
방향 일자형
배출구 연결 사이즈 [in] 1 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 25 mm
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브 작동 모터 운전
밸브의 버전 표준 버전
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 ICM
상부 덮개 액츄에이터
상표 ICV Flexline
서비스 가능 ICM / ICS / ICLX 예비 부품
수동 운전 옵션 ICAD 설정 경유
다기능 도구 경유
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in] 1 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 25 mm
유체그룹 1
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
작동기 시스템 ICAD 모터, 자석 연결
제품 액세서리 ICAD 액세서리
ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품군 압력 및 온도 조절 밸브
제품군 이름 ICM
제품명 모터 운전 밸브
제품의 설명 모터 운전 밸브
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
최대OPD [bar] 52 bar
최대OPD [psig] 701.6129 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표면도장 Zn (TLP)
형식 ICM 25-A
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스