압력 운전식 급수 밸브, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
003N2100
연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 1/2, Kv 값 [m³/h]: 1.900, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 3.50 - 16.00, 연결유형 (냉매): SAE 플레어
연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 1/2, Kv 값 [m³/h]: 1.900, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 3.50 - 16.00, 연결유형 (냉매): SAE 플레어
총 중량 | 1.37 Kg |
순중량 | 0.96 Kg |
Volume | 3.68 Liter |
EAN | 5702422024866 |
총 중량 | 1.37 Kg |
순중량 | 0.96 Kg |
Volume | 3.68 Liter |
EAN | 5702422024866 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv 값 [gal/min] | 2.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1.9 m³/h |
MWP (냉매) [bar] | 26.4 bar |
Product Name Description | 압력 운전식 급수 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP 서류 제품 이름 | WVS/WVTS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
개방 구성 | 응축기 압력 상승 시 개방 |
내, 외부 연결 | 내부 |
냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A |
매질 |
정수 중립 브라인 |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 워터 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
연결 사이즈 [in] | 1/2 |
연결유형 | G |
연결유형 (냉매) | SAE 플레어 |
연결의 크기 (냉매) | 1/4 in - 6 mm |
연결표준 | ISO 228-1 |
오리피스 사이즈 [mm] | 15 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/5 in |
오일프리 냉매 | R513A |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
제어 압력 범위 [bar] [최대] | 16 bar |
제어 압력 범위 [bar] [최소] | 3.5 bar |
제품 액세서리 |
일반 액세서리 워터 밸브 액세서리 |
제품군 | Water regulating valves |
중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
차압 압력 [bar] | 10 bar |
차압 압력압력 [psi] | 145 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 24 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 348 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 16 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
최대시험압력(냉매)[bar] | 29 bar |
최대시험압력(냉매)[psig] | 420.6 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
형식 | WVFX 15 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv 값 [gal/min] | 2.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1.9 m³/h |
MWP (냉매) [bar] | 26.4 bar |
Product Name Description | 압력 운전식 급수 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP 서류 제품 이름 | WVS/WVTS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
개방 구성 | 응축기 압력 상승 시 개방 |
내, 외부 연결 | 내부 |
냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A |
매질 |
정수 중립 브라인 |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 워터 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
연결 사이즈 [in] | 1/2 |
연결유형 | G |
연결유형 (냉매) | SAE 플레어 |
연결의 크기 (냉매) | 1/4 in - 6 mm |
연결표준 | ISO 228-1 |
오리피스 사이즈 [mm] | 15 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/5 in |
오일프리 냉매 | R513A |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
제어 압력 범위 [bar] [최대] | 16 bar |
제어 압력 범위 [bar] [최소] | 3.5 bar |
제품 액세서리 |
일반 액세서리 워터 밸브 액세서리 |
제품군 | Water regulating valves |
중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
차압 압력 [bar] | 10 bar |
차압 압력압력 [psi] | 145 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 24 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 348 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 16 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
최대시험압력(냉매)[bar] | 29 bar |
최대시험압력(냉매)[psig] | 420.6 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
형식 | WVFX 15 |