Shut-off Ball Valve for R744(CO2)

Shows 11 product(s)

009L6416

차단 볼 밸브, GBCT 10s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 3/8 in

009L7396

차단 볼 밸브, GBCH 10s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 10.00, 배출구 사이즈 [mm]: 10.00

009L7406

차단 볼 밸브, GBCH 28s

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 유입구 사이즈 [mm]: 28.00, 배출구 사이즈 [mm]: 28.00

009L7415

차단 볼 밸브, GBCH 6s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in

009L7416

차단 볼 밸브, GBCH 10s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 3/8 in

009L7417

차단 볼 밸브, GBCH 12s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in

009L7522

차단 볼 밸브, GBC 12s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in

009L7523

차단 볼 밸브, GBC 16s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in

009L7526

차단 볼 밸브, GBC 28s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in

009L7582

차단 볼 밸브, GBCH 10s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 3/8 in

보기: