Shows 20 product(s)
솔레노이드 밸브, EVRS 3
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 0.270, Kv 값 [m³/h]: 0.230
솔레노이드 밸브, EVRST 10
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 1.700, Kv 값 [m³/h]: 1.500
솔레노이드 밸브, EVRST 15
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 3.100, Kv 값 [m³/h]: 2.700
솔레노이드 밸브, EVRS 20
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 5.200, Kv 값 [m³/h]: 4.500
솔레노이드 밸브, EVRS 20
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 5.200, Kv 값 [m³/h]: 4.500
솔레노이드 밸브, EVRST 20
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 5.200, Kv 값 [m³/h]: 4.500
솔레노이드 밸브, EVRAT 10
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 유형: 플랜지, Cv 값 [gal/min]: 1.730, Kv 값 [m³/h]: 1.500