솔레노이드 코일, BE115CS, DIN 스페이드, 115 V
솔레노이드 코일, BE115CS, DIN 스페이드, 115 V

018F6185

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 115, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP20, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.29 kg
순중량 0.26 kg
EAN 5702428024488

 

공급 전압 [V] AC 115 V
규정 준수 EN 60730-1
부품 프로그램 이름 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
상대 습도 [% RH] [최대] 97 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
상대 습도 조건 비응축
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F6185
외함 정격 IP IP20
유형 명칭 BE115CS
전기 커넥터 3 x 스페이드
전기적 연결 DIN 스페이드
전기적 연결 크기 6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준 EN175301-803
전력 소비 50Hz [VA] 19 VA
전력 소비 60Hz [VA] 22 VA
전력 소비 [W] 50Hz 11 W
전력 소비 [W] 60Hz 13 W
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 솔레노이드 밸브
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 100 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 115 V
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 VDE 0580
코일 연결 DIN 스페이드 + 캡
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 50 pc
포함된 부품
형식 BE115CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality