계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 80 product(s)
다기능 밸브 몸체, SVL 125, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 125.0 mm
Used for product: SVL 125
다기능 밸브 몸체, SVL 6, SVL Flexline, 방향: 일자형, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
Used for product: SVL 6
다기능 밸브 몸체, SVL 6, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
다기능 밸브 몸체, SVL 40, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
Used for product: SVL 40
다기능 밸브 몸체, SVL 80, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
Used for product: SVL 80
다기능 밸브 몸체, SVL 32, SVL Flexline, 방향: 일자형, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
Used for product: SVL 32
다기능 밸브 몸체, SVL 40, SVL Flexline, 방향: 일자형, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
다기능 밸브 몸체, SVL 80, SVL Flexline, 방향: 일자형, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
다기능 밸브 몸체, SVL 100, SVL Flexline, 방향: 일자형, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
Used for product: SVL 100
다기능 밸브 몸체, SVL 6, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 6.0 mm, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0
보기: