![다기능 밸브 몸체, SVL 25, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 25.0 mm, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0 다기능 밸브 몸체, SVL 25, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 25.0 mm, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/112027/ID120139249110-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
다기능 밸브 몸체, SVL 25, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 25.0 mm, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0
148B5454
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Angleway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Angleway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
총 중량 | 2.05 kg |
순중량 | 1.95 kg |
EAN | 5702428485494 |
총 중량 | 2.05 kg |
순중량 | 1.95 kg |
EAN | 5702428485494 |
PED 카테고리 | Art. 4, par. 3 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
구분 | 4조, 3항 |
냉매 |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A |
방향 | 앵글식 |
배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
배출구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
본체재료 | 강철 |
부품 프로그램 이름 |
CHV-X FIA SCA-X SVA-S / SVA-L REG-SA /REG-SB |
상표 | SVL Flexline |
서비스 가능 | SVL Flexline 예비 부품 |
승인 |
CE UKCA |
연결재료 | 강철 |
연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
온도 범위 [°C] [최대] | 150 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
유입 방향 | 바이플로우 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
유입구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
유체그룹 | 1;2 |
제품 액세서리 | SVL Flexline 액세서리 |
제품군 | 다기능 밸브 |
제품군 이름 |
CHV FIA 앵글 평형 FIA 앵글 주름형 REG 앵글 SCA SVA 앵글 |
제품명 | 다기능 밸브 몸체 |
제품의 설명 | 밸브 하우징 |
최대 작동 압력 [bar] | 52 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | SVL 25 |
흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
PED 카테고리 | Art. 4, par. 3 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
구분 | 4조, 3항 |
냉매 |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A |
방향 | 앵글식 |
배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
배출구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
본체재료 | 강철 |
부품 프로그램 이름 |
CHV-X FIA SCA-X SVA-S / SVA-L REG-SA /REG-SB |
상표 | SVL Flexline |
서비스 가능 | SVL Flexline 예비 부품 |
승인 |
CE UKCA |
연결재료 | 강철 |
연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
온도 범위 [°C] [최대] | 150 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
유입 방향 | 바이플로우 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
유입구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
유체그룹 | 1;2 |
제품 액세서리 | SVL Flexline 액세서리 |
제품군 | 다기능 밸브 |
제품군 이름 |
CHV FIA 앵글 평형 FIA 앵글 주름형 REG 앵글 SCA SVA 앵글 |
제품명 | 다기능 밸브 몸체 |
제품의 설명 | 밸브 하우징 |
최대 작동 압력 [bar] | 52 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | SVL 25 |
흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |