Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Shows 7 product(s)
I/O 모듈, AK-XM 101A
I/O 모듈, 형식: AK-XM 101A, 제어기 유형: 확장 모듈, 아날로그 입력 (AI) [개]: 8
I/O 모듈, AK-XM 205A
기능: 아날로그 입력, 디지털 출력, 통신의 유형: AK2 LOCAL BUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12
I/O 모듈, AK-XM 205B
I/O 모듈, AK-XM 208C
기능: 8AI, 4 스테퍼 아웃, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12
I/O 모듈, AK-XM 103A
기능: 아날로그 입력 및 출력, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16
통신 모듈, AK-CM 101A
기능: LON TP78, 통신의 유형: LON TP78, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16
통신 모듈, AK-CM 102
기능: IO 확장용 팩 제어기, 통신의 유형: RJ 45 - 제어기, 적용 분야: 추가적인 입력 및 출력
보기: