마이크로판형 열교환기

Shows 23 product(s)

마이크로판형 열교환기, MPHE H62L-C

기능: 응축기, 최대 작동 압력 [psi]: 696, 유형 명칭: H62L-C, 플레이트 개수: 50, 경납 재질: 구리 경납

마이크로판형 열교환기, MPHE H62L-C

기능: 응축기, 최대 작동 압력 [psi]: 696, 유형 명칭: H62L-C, 플레이트 개수: 50, 경납 재질: 구리 경납

마이크로판형 열교환기, MPHE H55-C

기능: 응축기, 최대 작동 압력 [psi]: 435, 유형 명칭: H55-C, 플레이트 개수: 50, 경납 재질: 구리 경납

마이크로판형 열교환기, MPHE H30L-C

기능: 응축기, 최대 작동 압력 [psi]: 696, 유형 명칭: H30L-C, 플레이트 개수: 42, 경납 재질: 구리 경납

마이크로판형 열교환기, MPHE D22

기능: 응축기, 최대 작동 압력 [psi]: 435, 유형 명칭: C22-C, 플레이트 개수: 30, 경납 재질: 구리 경납

보기: