Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Shows 42 product(s)
왕복동 컴프레서, GP14TG
냉매: R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50 230/1/60
왕복동 컴프레서, GLY12RGa
왕복동 컴프레서, ML90FG
냉매: R404A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50 230/1/60
왕복동 컴프레서, MP14FG
왕복동 컴프레서, MS30FG
냉매: R404A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220/1/60
왕복동 컴프레서, ML90TG
냉매: R404A, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50 230/1/60
왕복동 컴프레서, MLY80RDb
냉매: R404A, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 115/1/60
왕복동 컴프레서, MX18TGa
왕복동 컴프레서, MPT12RG
왕복동 컴프레서, MX21TG
냉매: R404A, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220/1/50 220/1/60
보기: