We are currently experiencing problems with the model decode and documents for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
Shows 6 product(s)
유체 레벨 스위치, LLS 4000, G, 3/4
연결유형: G, 연결 사이즈 [mm]: 25, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 공급 전압 [V] DC: 24
유체 레벨 스위치, LLS 4000, G, 3/4
연결유형: G, 연결 사이즈 [mm]: 25, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 공급 전압 [V] DC: 24
유체 레벨 스위치, LLS 4000U, NPT, 3/4
연결유형: NPT, 연결 사이즈 [mm]: 25, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 공급 전압 [V] DC: 24
유체 레벨 스위치, LLS 4000U, NPT, 3/4
연결유형: NPT, 연결 사이즈 [mm]: 25, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 공급 전압 [V] DC: 24