체크 밸브, NRV 10s
체크 밸브, NRV 10s

020-1011

제품명: 체크 밸브, 형식: NRV 10s, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

제품 세부정보

총 중량 0.07 kg
순중량 0.05 kg
EAN 5702422046875

 

Cv 값 [gal/min] 1.39 gal/min
EN13463-3 착화원 평가
Kv 값 [m³/h] 1.2 m³/h
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
냉매 R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
동일제품 020-1168
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 3/8 IN
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
설계 피스톤
승인 C UL US 등록
EAC
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 140 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 285 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 제품 라벨
유입구 사이즈 [in] 3/8 IN
정격 용량 조건, 액 용량 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
정격 용량 조건, 액 용량 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
정격 용량 조건, 핫가스 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
정격 용량 조건, 핫가스 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
제품군 체크 밸브
제품군 이름 NRV
제품명 체크 밸브
최대 작동 압력 [bar] 46 bar
최대 작동 압력 [psig] 667 psig
최소 압력 강하 [bar] 0.07 bar
최소 압력 강하 [psi] 1 psi
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc
형식 NRV 10s
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality