스톱 및 셧오프 밸브

Shows 36 product(s)

차단 볼 밸브, GBC 18s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

차단 볼 밸브, GBC 42s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

차단 볼 밸브, GBC 12s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

차단 볼 밸브, GBC 16s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00

차단 볼 밸브, GBC 22s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00

보기: