Shows 7 product(s)
온도 센서, MBT 9110, 0 °C - 160 °C
트랜스미터 유형: 표준 EEx, 올린 덮개, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 온도범위 [°C]: -200 - 850, 출력신호 [mA]: 4 - 20
온도 센서, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
트랜스미터 유형: 표준, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 온도범위 [°C]: -200 - 850, 출력신호 [mA]: 4 - 20
온도 센서, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
트랜스미터 유형: 규격 내 표준, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 온도범위 [°C]: -200 - 850, 출력신호 [mA]: 4 - 20
온도 센서, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
트랜스미터 유형: 표준, 올린 덮개, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 온도범위 [°C]: -200 - 850, 출력신호 [mA]: 4 - 20
온도 센서, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
트랜스미터 유형: 박스 갈바닉 절연, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 온도범위 [°C]: -180 - 1372, 출력신호 [mA]: 4 - 20
온도 센서, MBT 9110, 0 °C - 200 °C
트랜스미터 유형: 갈바닉 절연, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 온도범위 [°C]: -200 - 850, 출력신호 [mA]: 4 - 20
온도 센서, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
트랜스미터 유형: 갈바닉 절연, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 온도범위 [°C]: -200 - 850, 출력신호 [mA]: 4 - 20