온도 센서, MBT 156, 300 mm, MBT 156-S01-300-0-0000

084Z4328

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

제품 세부정보

총 중량 0.154 Kg
순중량 0.146 Kg
Volume 0.683 Liter
EAN 5702423163229

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 온도 센서
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Out of scope
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 직경 [in] 0.31 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
삽입 길이 [in] 11.81 in
삽입 길이 [mm] 300 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
온도 범위 [°C] [최대] 600 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 1112 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 MBT 156-S01-300-0-0000
전기적 연결 슬림라인
전기적 연결 크기 3 단자
전선 [개] 2 pc
제품 용도 MBT 5116
제품군 Sensors
출력신호 Ohm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 MBT 156
확장 길이 [in] 1.97 in
확장 길이 [mm] 50 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality