시험 밸브, MBV 3000

061B6100

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 압력의 범위 (Pi) [bar]: 0 - 120

제품 세부정보

총 중량 0.32 Kg
순중량 0.266 Kg
Volume 0.403 Liter
EAN 5702423208340

 

EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess 포함
Product Name Description 시험 밸브
REACH 후보 목록 물질 No
사양 요소 MBV 3000-11
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
시험 압력 연결 사이즈 16 x 2
시험 압력 연결 유형 M
압력 범위 (Pi) [bar] [최대] 120 bar
압력 범위 (Pi) [bar] [최소] 0 bar
압력 수/암
압력 스레드 연결 기준 ISO 228-1
압력 연결 사이즈 1/2
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 DIN 3852-E
입력 개수 [개] 1 pc
제품군 Shut-off and regulating valves
주변 온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
진동제어장치 No
출력 개수 [개] 1 pc
출력 연결 기준 DIN 3852X
출력 연결 사이즈 1/4
출력 연결 유형 G
테스트 기능 별도
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc
형식 MBV 3000

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality