솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NO, G, 1/2, 1.000 m³/h, FKM

032U1249

승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.306 Kg
순중량 0.285 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423014354

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 1.16 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 1 m³/h
Product Name Description 솔레노이드 밸브
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d
UK RoHS compliance Out of scope
가짓수 2/2
기능 NO
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고 중성 매체
밀봉재료 FKM
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EV220B 6 - 22
사양 요소 EV220B 10B G 12F NO000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 DNVGL-CG-0339
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 1/2
연결유형 G
연결재료 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 50 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 300 ms
오리피스 사이즈 [mm] 10 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 3/8 in
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 1
유형 명칭 EV220B 10
작동 서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
중온 범위 [°C] [최대] 100 °C
중온 범위 [°C] [최소] 0 °C
중온 범위 [°F] [최대] 212 °F
중온 범위 [°F] [최소] 32 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.1 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 1.45 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 217.5 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 EV220B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality