계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 9 product(s)
급수 조절 밸브용 파일럿, 파일럿 장치, 0 - 30 °C
급수 조절 밸브용 파일럿, 파일럿 장치, 25 - 65 °C
급수 조절 밸브용 밸브 몸체, 밸브 하우징, 1 1/4
연결유형: G, Kv 값 [m³/h]: 12.500, 제품 용도: WVTS 32; WVS 32
급수 조절 밸브용 밸브 몸체, 밸브 하우징, 1 1/2
연결유형: G, Kv 값 [m³/h]: 21.000, 제품 용도: WVTS 40; WVS 40
보기: