온도 센서용 예비 부품 및 액세서리

Shows 25 product(s)

084Z4303

MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어, 제품 용도: MBT 5252

084Z4305

MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어, 제품 용도: MBT 5252

084Z4320

온도 센서, MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

084Z4321

온도 센서, MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

084Z4323

온도 센서, MBT 156, 120 mm, MBT 156-S01-120-0-0000

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

084Z4324

온도 센서, MBT 156, 150 mm, MBT 156-S01-150-0-0000

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

084Z4326

온도 센서, MBT 156, 200 mm, MBT 156-S01-200-0-0000

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

084Z4327

온도 센서, MBT 156, 250 mm, MBT 156-S01-250-0-0000

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

084Z4328

온도 센서, MBT 156, 300 mm, MBT 156-S01-300-0-0000

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: 3 단자, 제품 용도: MBT 5116

보기: