Terminal block for 95 mm2 cable

130B0303

Terminal block for 95 mm2 cable

제품 세부정보

총 중량 0.11 kg
순중량 0.11 kg
Volume 1.273 dm3
EAN 5710107575909

Connections

연결 커넥터 모터

SPARE PARTS FC 100 SERIES

위상 (T) 3상
제동 - 안전 정지 (B) 제동 초퍼
(D) 안전 정지 + Pilz + 제동
(U) 제동 초퍼 + 안전 정지
주전원 전압 (4) 380 - 480 VAC
(6) 525 - 600 VAC
프레임 사이즈 C4
C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

위상 (T) 3상
제동 - 안전 정지 (B) 제동 초퍼
(D) 안전 정지 + Pilz + 제동
(U) 제동 초퍼 + 안전 정지
주전원 전압 (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
(6) 525 - 600 VAC
프레임 사이즈 C4
C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

위상 (T) 3상
제동 - 안전 정지 (B) 제동 초퍼
(D) 안전 정지 + Pilz + 제동
(U) 제동 초퍼 + 안전 정지
주전원 전압 (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
(6) 525 - 600 VAC
프레임 사이즈 C4
C2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro 범주 예비 부품
위상 (T) 3상
제동 - 안전 정지 (B) 제동 초퍼
(D) 안전 정지 + Pilz + 제동
(U) 제동 초퍼 + 안전 정지
주전원 전압 (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
(6) 525 - 600 VAC
프레임 사이즈 C4
C2

SPARE PARTS VLT 5000 SERIES

정격 용량 (102) 102
(072) 072
하드웨어 구성 (EB) 확장형, 제동 포함
(SB) 표준형, 제동 포함

SPAREPARTS for FC-321

Brake - Safe Stop Brake chopper
Frame Size C4
C2
Voltage Three phase 380-500 VAC
Three phase 525-600 VAC

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality