FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXA0BXXXXXXDX
131Z1009
FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC (3상), 표준형 백색 IP66/NEMA4X,
RFI 클래스 A1/C2, 제동 없음, 완비형 소형 독립형, 브래킷 없음,
미터법 기준 스레드, 서비스 스위치 모터측, 표시창 커넥터 포함
모델 코드:
FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302는 분산 장착을 위해
설계된 완벽한 드라이브입니다.
이 제품은 모터와 가까운 설비/벽면에 장착하거나 모터에 직접 장착할 수 있 습니다.
분산 설계로 중앙 제어 패널의 필요성이 줄어 들었으며 공간을 많이
차지하는 모터 제어 캐비닛도 필요 없습니다.
또한 길이가 긴 차폐형 모터 케이블의 필요성이 상당히 줄어듭니다.