VA20X-3L-0004-4-X+BM25-000000275
135N2387
이 제품은 단종되었습니다.
VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX
VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX
VACON® 20 X
3,3 AMP, 380 – 480 VAC
(+DBIN) 제동 초퍼, 텍스트 키패드
C2 상업용 및 산업용 환경, 프레임 02 X
Other options according to Model code
모델 코드:
VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX
분산형 드라이브 솔루션이 중요한 역할을 하는 경우에는 확장된 유연성을 활 용할 수 있습니다.
산업별 필드버스 지원 및 전용 하드웨어 제품군은 모든 종류의 자재 취급 어 플리케이션에서 뛰어난 유연성을 제공합니다.
내장된 IEC 61131-1 PLC 프로그래밍 지원을 포함한 맞춤형 어플리케이션 소프 트웨어는 기계 제작업체에 가장 적합합니다.
분산형 솔루션에서 공간은 항상 최우선 순위입니다. 견고한 소형 설계를 갖춘 VACON® 20 X 덕분에 신규 및 기존의 기계류
컨셉트에 간단하면서도 용이하게 통합할 수 있으며 길이가 긴 차폐 모터 케이 블, EMC 대책 및 출력 필터가 필요 없습니다.