VA20CP-3L-0005-4-CP+BM25-000000406
135N7496
VACON0020-3L-0005-4-CP
VACON® 20CP
4,3 AMP, 380 – 480 VAC
(+DBIN)제동 초퍼, 키패드 없음
C2 상업용 및 산업용 환경, MS02
Other options according to Model code
모델 코드:
VACON0020-3L-0005-4-CP
VACON® 20 Cold Plate는 개방형 프레임의 냉각판 드라이브입니다.
고객 설비 내부에 활용 가능한 모든 냉각 유형을 사용하고 까다로운 환경에서 도
안정적으로 운전하도록 설계되었습니다.
VACON® 20 Cold Plate는 최대 70ºC의 주위 온도와 85ºC의 냉각판
온도에서 용량 감소 없이 작동합니다. 또한 납작한 폼 팩터 덕분에 낮은 깊이 에 설치할 수 있습니다.
이는 사용자에게 있어 가장 높은 유연성과 개별 및 맞춤형 외함에 드라이브를 설치할 수 있는 능력을 의미합니다.
VACON® 20 Cold Plate에는 설비 제작업체를 지원하기 위한
IEC 61131-1 PLC 프로그래밍 내장 지원 기능을 포함하여 다른
VACON® 20 제품과 동일한 사용자 인터페이스 및 옵션이 포함되어 있습니다.