REG-0180-5-0-P REG Filt 180A 500V IP00
141F1250
이 제품은 단종되었습니다.
REG-0180-5-0-P
REG-0180-5-0-P
총 중량 | 133.5 kg |
순중량 | 123.5 kg |
Volume | 0 l |
총 중량 | 133.5 kg |
순중량 | 123.5 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |