REG-0018-5-0-P, LCL 18A 500V IP00 AN

141F1240

REG-0018-5-0-P

제품 세부정보

총 중량 21 kg
순중량 21 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter. Natural convection
Protection Class IP00

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality