REG-0010-5-0-P, REG filt 10A 500V IP00

141F1238

REG-0010-5-0-P

제품 세부정보

총 중량 13.5 kg
순중량 13.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter. Natural convection
Protection Class IP00

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality