AAF006A400T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
AAF006A400T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

134F7554

AAF006A400T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A400) 400A 보정, (E54) IP54 / Type 12,
RFI 필터 없음, (3) 주전원 차단기 + 퓨즈

모델 코드: AAF006A400T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

제품 세부정보

총 중량 579 kg
순중량 480 kg
Volume 0 l
EAN 5710107478200

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A 옵션 AX (AX) 옵션 없음
B 옵션 BX (BX) B 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX (XX) 소프트웨어 옵션 없음
C0 옵션 MCO CF (CF) 액티브 필터 가드
C1 옵션 X (X) C1 옵션 없음
Calculated Gross Weight 575
Calculated Net Weight [kg] 453
D 옵션 D0 (D0) 24V 백업
Material Gross Weight 579
Material Net Weight 480
Modelcode01 AAF006A400T4E54HXXGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXD0
RFI 필터 HX RFI 필터 없음
Typecode AAF006A400T4E54HXXGC3XXSXXXXAX
Typecode Part 2 BXCFXXXD0
VLT 시리즈 006 (006) 006
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
변형 A X (X) 표준 케이블 삽입부
변형 B X (X) 변형 없음
소프트웨어 언어 팩 X (X) 표준 언어 팩
소프트웨어 출시 SXXX (SXXX) 최신 출시 표준 소프트웨어
외함 E54 (E54) IP54 / Type 12
위상 T (T) 3상
전류 정격 A400 (A400) 400A 보정
제동 - 안전 정지 X (X) 제동 초퍼 없음
제품 보기 (스위치) GLBL 글로벌 (표준)
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
제품군 AAF Advanced Active Filter AAF
주전원 옵션 3 (3) 주전원 차단기 + 퓨즈
주전원 전압 4 (4) 380-480 VAC
코팅 PCB C (C) 코팅 PCB
표시창 G (G) 그래픽 제어 패널
프레임 사이즈 E1 (E1) E1-프레임

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality