AAF006A190T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
AAF006A190T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

134H0942

AAF006A190T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190A 보정, (E5M) IP54/Type12+주전원 차폐,
(H4) RFI 클래스 A1, (3) 주전원 차단기 + 퓨즈

모델 코드: AAF006A190T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

제품 세부정보

총 중량 375 kg
순중량 275 kg
Volume 0 l
EAN 5710107659548

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A 옵션 AX (AX) 옵션 없음
B 옵션 BX (BX) B 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX (XX) 소프트웨어 옵션 없음
C0 옵션 MCO CF (CF) 액티브 필터 가드
C1 옵션 X (X) C1 옵션 없음
Calculated Gross Weight 273
Calculated Net Weight [kg] 238
D 옵션 D0 (D0) 24V 백업
Material Gross Weight 375
Material Net Weight 275
Modelcode01 AAF006A190T4E5MH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXD0
Plant from Orderline E102
RFI 필터 H4 (H4) RFI 클래스 A1
Typecode AAF006A190T4E5MH4XGC3XXSXXXXAX
Typecode Part 2 BXCFXXXD0
VLT 시리즈 006 (006) 006
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
변형 A X (X) 표준 케이블 삽입부
변형 B X (X) 변형 없음
소프트웨어 언어 팩 X (X) 표준 언어 팩
소프트웨어 출시 SXXX (SXXX) 최신 출시 표준 소프트웨어
외함 E5M (E5M) IP54/Type12+주전원 차폐
위상 T (T) 3상
전류 정격 A190 (A190) 190A 보정
제동 - 안전 정지 X (X) 제동 초퍼 없음
제품 보기 (스위치) GLBL 글로벌 (표준)
제품 카탈로그 GLBL 글로벌 (표준)
제품군 AAF Advanced Active Filter AAF
주전원 옵션 3 (3) 주전원 차단기 + 퓨즈
주전원 전압 4 (4) 380-480 VAC
코팅 PCB C (C) 코팅 PCB
표시창 G (G) 그래픽 제어 패널
프레임 사이즈 D14 (D14) D14-프레임

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality