DUT-0034-6-5-P, Du/dt 34A 690V IP54
181B0991
이 제품은 단종되었습니다.
DUT-0034-6-5-P
DUT-0034-6-5-P
총 중량 | 11 kg |
순중량 | 11 kg |
Volume | 0 l |
총 중량 | 11 kg |
순중량 | 11 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | dU/dt filter |
Protection Class | IP54 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | dU/dt filter |
Protection Class | IP54 |