RFI-1000-5-0, EMC filt 1000A 500V IP00
RFI-1000-5-0, EMC filt 1000A 500V IP00

141F1307

RFI-1000-5-0

제품 세부정보

총 중량 22000 kg
순중량 18 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP00

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스