RFI-0150-5-0, EMC filt 150A 500V IP00
141F1298
이 제품은 단종되었습니다.
RFI-0150-5-0
RFI-0150-5-0
총 중량 | 7 kg |
순중량 | 6.5 kg |
Volume | 0 l |
총 중량 | 7 kg |
순중량 | 6.5 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |