REG-0122-6-0-P, LCL 122A 690V IP00 AN
141F1249
이 제품은 단종되었습니다.
REG-0122-6-0-P
REG-0122-6-0-P
총 중량 | 78 kg |
순중량 | 39 kg |
Volume | 0 l |
총 중량 | 78 kg |
순중량 | 39 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |