LCL-0170-6-A-0-R011-T LCL 170A 690V
LCL-0170-6-A-0-R011-T LCL 170A 690V

141F1214

LCL-0170-6-A0R011T

제품 세부정보

총 중량 214 kg
순중량 198 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series LCL Filter, Forced cooled
Protection Class IP00

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality