FC-103P45KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H7216

주파수 변환기
FC-103P45KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: C1
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-103P45KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 40.6 kg
순중량 39.4 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107723485

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Refrigeration Drive
시리즈 103 VLT Refrigeration Drive
정격 용량 P45K 45 KW / 60 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E66 (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI 필터 H2 RFI 필터 클래스 A2
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 C1 C1
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-103P45KT4E66H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
전력 110%(NO)[KW] 45
kVA 62.4
전력 손실 NO[W] 843
전력 손실 NO[W] 843
연속 전류(NO)[A] 90
단속 전류(NO)[A] 99
연속 전류(NO)[A] 80
단속 전류(NO)[A] 88
계산된 총 중량[kg] 41.3
계산된 순 중량[kg] 41
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-103P45KT4E66H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality