FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
134F8980
주파수 변환기
FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP55 / Type12 백플레이트
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: B1
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC 103은 압축기, 펌프 또는 팬의 운전에 관계 없 이 에너지를 절감하고 구성품의 수명을 연장할 수 있습니다.