FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
134F2987
FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 55 KW / 75 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(X) 제동 초퍼 없음, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,
모델 코드:
FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
댄포스 VLT® AutomationDrive FC 360은 펌프 및 팬, 컨베이어, 압출기, 인발 기 등과 같은 산업 어플리케이션 전용 제품이며 0.37-75kW, 380-480V 3상의 전력 범위를 지원합니다.
다양하고 강력한 표준 및 옵션 기능, 사용자 친화적인 HMI 설계 및 어플리케 이션 선택 항목, 극한 환경에 대한 높은 신뢰성을 갖춘 VLT® AutomationDrive FC 360은 가장 낮은 총 소유비용으로 높은 성능과 다용도 기능을 제공하므로 OEM 고객에게 가장 적합합니다.
참고: 전체 전력 범위에 적합한 내장형 DC 초크. 최대 22kW의 내장형 제동 초 퍼. LCP 표시창은 액세서리로 별도 주문할 수 있습니다.