70-AC3L00234W04A241BM25-00056657
135N2703
VACON0020-3L-0023-4
Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4MI04-0023-4+IP21+EMC4
(0020) Vacon 020
3상 교류 입력, 380–480 VAC
23 A, IP21, EMC 4 등급
(+DBIN) 제동 초퍼, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code
모델 코드:
VACON0020-3L-0023-4
VACON® 20는 소형 설계 및 프로그래밍 기능 덕분에 OEM 어플리케이션 적용이 가장 용이한 드라이브 중 하나입니다.
VACON® 20에는 IEC 61131-1에 따른 PLC 기능이 내장되어 있어 사용자에게 비 용 절감을 제공합니다.
OEM 또는 설비 제작업체의 경우, 자체 제어 요구사항에 부합하도록 드라이브 의 소프트웨어 로직을 변경하기가 용이합니다.
VACON® 20은 다양한 필드버스 연결을 지원하며 이를 통해 효과적인 설비 통합 이 가능하므로 외부 필드버스 게이트웨이 및 병렬
I/O 연결이 필요 없습니다.
선택사양인 복사 모듈을 사용하여 주전원 공급 없이 설치 단계 도중에 파라미 터 구성을 VACON® 20에 복사할 수 있어 시간과 노
력을 둘 다 줄일 수 있습니다.